各商品の機能や仕様を一覧で比較できます。
※矢印ボタンで表を左右にスライドできます※矢印ボタン・もしくはスワイプで表を左右にスライドできます
商品型式名 |
NE-C29
医療機関向け
|
NE-U780-J2
医療機関向け
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売価格 |
- |
- |
- |
|||||
噴霧方式 |
メッシュ式 |
メッシュ式 |
メッシュ式 |
コンプレッサー式 |
コンプレッサー式 |
メッシュ式 |
コンプレッサー式 |
超音波式 |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) |
約45×125×70mm ※8 |
約38×130×60mm ※6 |
約38×130×60mm ※6 |
約85×43×115mm |
約170×103×182mm |
約38×104×51mm |
約186×180×216mm |
約295×219×196mm |
質量(電池含まず) |
約110g ※8 |
約120g ※6 |
約120g ※6 |
約180g(本体のみ) |
約1.9kg(本体のみ) |
約97g |
約2.3kg(本体のみ) |
約2.3kg |
電源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
消費電力 |
- |
1.2W |
1.2W |
4.2W |
58W |
約1.5W |
58W |
65VA |
定格 |
DC 3V 1.2W |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
噴霧粒子径分布 |
MMAD 約5μm (EN13544-1に準拠)※9 |
MMAD 5μm以下(EN13544-1に準拠) |
MMAD 5μm以下(EN13544-1に準拠) |
MMAD約3μm ※5 |
MMD約5μm ※4 |
MMAD約5μm ※4 |
MMD約5μm ※4 |
MMAD約6μm ※4 |
超音波周波数 |
約180kHz |
- |
- |
- |
- |
約180kHz |
- |
約1.63MHz |
噴霧能力 ※1 |
0.25mL~0.90mL/分 ※10 |
0.25mL~0.90mL/分 ※7 |
0.25mL~0.90mL/分 ※7 |
約0.30mL/分 |
約0.4mL/分 |
0.25mL/分以上 |
約0.4mL/分以上 |
0.5~3mL/分 |
薬剤槽容量 |
- |
10mL |
10mL |
最大10mL |
最大7mL |
最大7mL |
最大7mL |
最大150mL |
薬液ボトル容量 |
10mL |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
最低霧化可能薬剤量 |
- |
- |
- |
約2mL |
約2mL |
0.3mL |
約2mL |
10mL(別売の小容量霧化アダプタ使用時:2mL) |
適正薬剤量 ※2 |
約2mL〜10mL |
約2mL〜10mL |
約2mL〜10mL |
2mL~10mL |
2mL~7mL |
7mL以下 |
2mL~7mL |
10~150mL (別売の小容量霧化アダプタ使用時:2~12mL) |
薬液ボトル残液量 ※3 |
約0.5mL |
約0.5mL |
約0.5mL |
約0.7mL |
約0.5mL |
0.3mL以下 |
約0.5mL |
- |
薬剤槽残液量 ※3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10mL以下 (別売の小容量霧化アダプタ使用時:2mL以下) |
医療機器届出番号 |
26B1X10002000043 |
26B1X10002000040 |
26B1X10002000041 |
26B1X10002000038 |
26B1X10002000007 |
26B1X10002000003 |
26B1X10002000008 |
26B1X10002000039 |
※1 噴霧能力:生理食塩水でのデータ。薬剤の種類により変化します。
※2 適正薬剤量:機器が仕様通り噴霧能力を発揮する薬剤量。
※3 自社代表値。薬剤ボトル残液量および薬剤槽残液量は薬剤の種類によって異なります。
※4 全粒子径の50%(EN13544-1に準拠。自社測定での代表値)常温(23℃、65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時。
※5 全噴霧粒子径の50%(EN1355-1に準拠。自社測定での代表値)常温(23℃、40%RH)の場合、生理食塩水噴霧時。
※6 薬液ボトル、メッシュキャップ、マスクアダプタを本体に装着。
※7 周囲温度23°C、水温23°C、生理食塩水(3mL)を用いて測定した社内データの代表値。
※8 薬液ボトル、使い捨てメッシュを本体に装着。
※9 EN13544-1に準拠 ⾃社測定での代表値。
※10 ⽔温23℃の⽣理⾷塩⽔(0.9%、3mL)を30°の噴霧⾓度で測定した社内データの代表値。薬液の種類などにより変化します。