今すぐ購入
商品写真

体重体組成計
KRD-703Tカラダスキャン

気になる部位を集中チェック。部位別測定が カラダづくりを変える
気になる部位を集中チェック。部位別測定が カラダづくりを変える
商品写真
体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン
19,800円(税込)
アプリアイコン
スマートフォンアプリ
「OMRON connect」対応
  • 全身測定

  • 部位別測定

  • 骨格筋率

  • 皮下脂肪率

  • 自動認識

アプリアイコン
スマートフォンアプリ
「OMRON connect」対応

01 筋肉や脂肪の状態を、
部位別に細かくチェック。

「カラダスキャン KRD-703T」は、両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。

全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。

02 8つのアプローチで、
カラダの今をトータルに把握。

カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。カラダスキャンは8種類の測定が可能に。測定データを通じて、体の状態を細かく把握することができます。

※画面はイメージです

  • 体重
    体の重さです。日々の体重を測定することは健康管理の基本となります。
  • BMI
    体重と身長のバランスをチェックして肥満度を判定する国際的な基準です。
  • 体脂肪率
    体内に蓄積された脂肪が体脂肪。その重さが体重のうちに占める割合です。
  • 部位別
    測定
    皮下脂肪率
    皮膚の下に蓄積された体脂肪。体重のうち皮下脂肪が占める割合のことです。
  • 内臓脂肪レベル
    内臓脂肪の面積の大小をオムロン独自のデータに基づきレベル化しています。
  • 部位別
    測定
    骨格筋率
    体を動かす役割を担うのが骨格筋。体重のうち骨格筋の重さが占める割合です。
  • 基礎代謝
    生命維持に必要なエネルギー消費のこと。基礎代謝が増えると太りにくい体に。
  • 体年齢
    基礎代謝をもとに算出した体の年齢で、オムロン独自の指標です。

表示できる指標

体重
0〜100kgまで
:100g单位
100〜135kgまで
:200g単位
BMI
2.5〜90.0
:0.1単位
BMI判定 4段階(-/0/+/++)

対象年齢10才以上で測定できる指標

体脂肪率
5.0〜50.0%
:0.1%单位
部位別皮下脂肪率
└ 全身·両腕·体幹·両脚

└ 全身·両腕·体幹·両脚

5.0〜60.0%
:0.1%单位
部位別皮下脂肪率判定 4段階(-/0/+/++)
部位別骨格筋率
└ 全身·両腕
└ 体幹
└ 両脚

└ 全身·両腕

5.0〜60.0%
:0.1%单位

└ 体幹

5.0〜50.0%
:0.1%单位

└ 両脚

5.0〜70.0%
:0.1%单位
部位別骨格筋率判定 4段階(-/0/+/++)
基礎代謝
385〜3999kcal
:1kcal単位

対象年齢18才以上で測定できる指標

内臓脂肪レベル
0.5〜30
:0.5レベル单位
内臓脂肪レベル判定 3段階(0/+/++)
体年齡
18〜80才
:1才单位

※ 9才以下の方:体重とBMIのみ測定できます。

※ 17才以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。

※ 81才以上の方:体組成は参考値となります。

体組成の測定について

  • 本製品は、日本人の被験者により推定式を設計しています。次のような方は、正しく測定できない場合があります。(体内水分量などの体組成が、平均的な値と差が大きい可能性があるためです)
    • 高齢者・風邪などで発熱中の人
    • 妊娠中の人
    • 骨の密度が非常に低い骨粗しょう症患者
    • むくみのひどい人
    • 人工透析患者
    • ボディビルダーやスポーツを職業にしている人またはそれに近い人
  • 体重(kg)以外の指標は、当社独自の推定式を用いています。

03 データ管理から目標の設定、支援まで アプリでカラダづくりを
簡単マネジメント。

体重体組成計とスマートフォンアプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」を連携させることで、転送された測定データをグラフや数値でいつでもどこでもチェック可能。目標の設定から日々の経過まで、カラダづくりを手軽にマネジメントできます。

04 多くの健康アプリとも連携

OMRON connect(オムロン コネクト)に転送した健康データは、連携するアプリに自動転送できるので、日ごろからお使いのアプリで健康管理できます。

  • ヘルスケア
    Apple
  • RenoBody
    ネオス株式会社
  • Welby マイカルテ
    株式会社ウェルビー
  • Google Fit
    Google
  • 遠隔診療
    ポケットドクター
    株式会社オプティム
  • カロミル
    ライフログ
    テクノロジー
    株式会社

連携可能なアプリ一覧

ヘルスケア Apple
あすけん 株式会社ウィット
あすふぃっと ダックケーブル株式会社
カロミル*2 ライフログテクノロジー株式会社
スマートヘルスアップ 株式会社ベストライフ・プロモーション
スマートe-SMBG アークレイ株式会社
遠隔診療ポケットドクター 株式会社オプティム
健康相談ポケットドクター 株式会社オプティム
CAReNA 株式会社NSD
HACARUS(ハカルス)*2 株式会社ハカルス
ippo-ippo ヘルレコ SOMPOリスケアマネジメント株式会社
Mealthy(メルシー)*2 株式会社Mealthy
RenoBody*1 ネオス株式会社
Welbyマイカルテ 株式会社ウェルビー
Ambrosia*2 株式会社 DMR
Remote Doctor 株式会社アイソル
Google Fit Google
 

(2018年8月30日現在)

*1 auスマートパス版、アプリ超ホーダイ版 にも対応

*2 iOSのみ対応

*3 Android OSのみ対応

05 乗るだけであなたを
自動認識。
すぐに測定スタート。

過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。

※体重のみを測定する場合は自動認識機能は使用できません。

06 活用シーン

Health care 健康管理

日々の健康データをスマホで管理
毎日の測定結果をアプリに自動転送。手元でいつでも最新の健康データを確認することができます。また過去の健康データもグラフで表示されるのでカラダの変化にいち早く気づくことができ、健康維持に役立ちます。

Training トレーニング

部位別測定で成果を実感
部位別測定を使って必要な箇所の脂肪率、骨格筋率をチェック。気になる部位の効率的なトレーニングをサポートします。また過去のデータとの比較もアプリで簡単に確認できるので、トレーニングの成果を視覚的に実感できます。

公式オンラインストア

オムロン ヘルスケアストアで
購入いただけます

体重体組成計 KRD-703T
カラダスキャン
19,800円(税込)
危険

下記の医療機器との併用は絶対にしないでください。

  • (1)ペースメーカーなどの植込み型医療機器
  • (2)人工心肺などの生命維持用医療機器
  • (3)心電計などの装着型医療機器

※誤動作により、生命に著しい障害をもたらす原因になります。

警告
  • 本体を倒したり落としたり、上にものを落とすなど、本体に強い衝撃を与えないでください。
  • 航空機内や病院など、無線通信が禁止された場所で使用しないでください。
ご注意
  • 減量や運動療法などを自己判断で行わないでください。医師や専門家の指導を受けてください。
  • 業務用(病院など)では使用しないでください。
  • 本製品は日本国内専用です。製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
    Use only in Japan. Product warranty is valid only in Japan.
  • ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。