• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【お得なコンパクトAセット】 替え歯ブラシセット 2タイプ (132,142,182)

    • 【お得なコンパクトAセット】 替え歯ブラシセット 2タイプ (132,142,182)
    • 【お得なコンパクトAセット】 替え歯ブラシセット 2タイプ (132,142,182)

    ¥4,554(税込)

    在庫なし

    【お得なコンパクトAセット】 替え歯ブラシセット 2タイプ (132,142,182)

    ¥4,554(税込)

    在庫なし
     

    \限定価格 さらに 送料無料/

    ¥4,554(税込)

    通常価格 ¥5,060

    クーポン割引対象外商品です。

    この商品は、日本郵便(ゆうパケット)でお届けいたします。
    ポストへの投函のため、時間指定はお受けできません。

    【セット内容】

    SB-132:ステイン除去ブラシ2本入り×2
    SB-142:歯垢除去コンパクトブラシ 2本入り×2
    SB-182:歯周ケアブラシ 2本入り×2

    対応機種

    HT-B210 / HT-B211 / HT-B212 / HT-B213 / HT-B214 / HT-B216 / HT-B217 / HT-B220 / HT-B221 / HT-B222 / HT-B223 / HT-B224 / HT-B302 / HT-B303 / HT-B303-W / HT-B304 / HT-B305 / HT-B306 / HT-B307 / HT-B308 / HT-B311 / HT-B312 / HT-B313 / HT-B314 / HT-B315 / HT-B317 / HT-B318 / HT-B319 / HT-B320 / HT-B321 / HT-B322 / HT-B323 / HT-B324 / HT-B905 / HT-B906 /HT-B908 / HT-B914 / HT-B917 /

    本体質量
    (単位:g)

    -

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:-

    高さ:-

    奥行:-

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:-

    高さ:-

    奥行:-

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    【お得なコンパクトAセット】

    本セットで送料無料

    2タイプ(132,142,182)のセット商品


    ●SB-132:ステイン除去ブラシ2本入り×2
    ●SB-142:歯垢除去コンパクトブラシ 2本入り×2
    ●SB-182:歯周ケアブラシ 2本入り×2