歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172

  • NEW
  • おすすめ
歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172
歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172
歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172
歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172
歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172 歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172 歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172 歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172

価格 ¥700(税別)

商品特徴

しっかり歯垢除去したい方へおすすめ

3種類の毛先が効果的に歯垢を除去。
奥歯までしっかり磨ける「アーチカット」も採用しました。

個数

在庫あり

JANコード

4975479198762

本体質量
(単位:g)

3.7g

外形寸法
(単位:mm)

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:40mm

高さ:230mm

奥行:15.3mm

その他の特徴

2本入り
「トリプルクリアブラシ(SB-072)」の後継商品です

注意事項

※ご購入の際は必ず適応機種をご確認ください、異なるタイプでは使用できません