ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132

  • NEW
  • おすすめ
ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132
ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132
ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132
ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132
ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132 ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132 ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132 ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132

価格 ¥800(税別)

商品特徴

歯の着色汚れが気になる方へおすすめ

スパイラス毛が効果的にステインを除去。
奥歯までしっかり磨ける「アーチカット」も採用しました。

個数

在庫あり

JANコード

4975479198731

本体質量
(単位:g)

3.7g

外形寸法
(単位:mm)

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:40mm

高さ:230mm

奥行:15.3mm

その他の特徴

2本入り
「極細スパイラルブラシ(SB-032)」の後継商品です

注意事項

※ご購入の際は必ず適応機種をご確認ください、異なるタイプでは使用できません