幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122

  • NEW
  • おすすめ
  • 幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122
  • 幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122
  • 幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122
  • 幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122
  • 幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122
  • 幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122
  • 幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122
  • 幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122

価格 ¥900(税別)

幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122

  • NEW
  • おすすめ

価格 ¥900(税別)

個数

在庫あり

    JANコード

    4975479198755

    本体質量
    (単位:g)

    4.6g

    外形寸法
    (単位:mm)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:40mm

    高さ:230mm

    奥行:15.3mm

    その他の特徴

    2本入り

    注意事項

    ※ご購入の際は必ず適応機種をご確認ください、異なるタイプでは使用できません

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    一気に効率よくみがきたい方へおすすめ

    植毛面積約2倍(※)で、効率的に歯垢を除去します。

    ※ 自社比較