すき間磨きブラシ SB-092 タイプ2 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

すき間磨きブラシ SB-092 タイプ2

すき間磨きブラシ SB-092 タイプ2
すき間磨きブラシ SB-092 タイプ2
すき間磨きブラシ SB-092 タイプ2 すき間磨きブラシ SB-092 タイプ2

価格 ¥800(税別)

商品特徴

歯のすきまの汚れに

歯並びが悪くてみがきづらいところや歯と歯の間などを、1カ所ずつピンポイントでみがくことができます。
歯間を集中ケアできるので、歯列矯正されている方にもおすすめです。

個数

在庫あり

JANコード

4975479194429

本体質量
(単位:g)

85g

外形寸法
(単位:mm)

幅:80mm

高さ:228mm

奥行:40mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:38mm

高さ:225mm

奥行:16mm

その他の特徴

2本入り

注意事項

「タイプ2」の電動歯ブラシでご利用いただけます。