極細マイルドブラシ SB-082 タイプ2 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

極細マイルドブラシ SB-082 タイプ2

極細マイルドブラシ SB-082 タイプ2
極細マイルドブラシ SB-082 タイプ2
極細マイルドブラシ SB-082 タイプ2
極細マイルドブラシ SB-082 タイプ2 極細マイルドブラシ SB-082 タイプ2 極細マイルドブラシ SB-082 タイプ2

価格 ¥600(税別)

商品特徴

歯周病の予防におすすめ

1穴に約150本という高密度で植毛されたやわらかな「極細毛」が歯面の凹凸や歯のすきまの歯垢を、「Wメリット毛」が歯周ポケットの歯垢をかき出します。
やさしくみがきたい方におすすめです。

個数

在庫あり

JANコード

4975479194412

本体質量
(単位:g)

99g

外形寸法
(単位:mm)

幅:115mm

高さ:228mm

奥行:40mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:38mm

高さ:225mm

奥行:23mm

その他の特徴

2本入り

注意事項

「タイプ2」の電動歯ブラシでご利用いただけます。