トリプルクリアブラシ 2本入5個セット SB-072-5P タイプ2 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

トリプルクリアブラシ 2本入5個セット SB-072-5P タイプ2

  • ストアトップ
  • トリプルクリアブラシ 2本入5個セット SB-072-5P タイプ2
トリプルクリアブラシ 2本入5個セット SB-072-5P タイプ2
トリプルクリアブラシ 2本入5個セット SB-072-5P タイプ2
トリプルクリアブラシ 2本入5個セット SB-072-5P タイプ2
トリプルクリアブラシ 2本入5個セット SB-072-5P タイプ2 トリプルクリアブラシ 2本入5個セット SB-072-5P タイプ2 トリプルクリアブラシ 2本入5個セット SB-072-5P タイプ2

価格 ¥2,500(税別)

商品特徴

歯垢除去におすすめ

らせん状の毛先で汚れを落とす「スパイラル毛」、4つの角で歯垢をたたき出す「ひし型毛」、歯周ポケットから歯垢をかき出す「Wメリット毛」の3種類の毛先で、歯垢を除去します。
しっかりみがきたい方におすすめです。



新商品のご案内


この商品は在庫限りの商品です。
同機能の新商品は以下よりご確認いただけます。

販売終了

JANコード

4975479196331

本体質量
(単位:g)

99g

外形寸法
(単位:mm)

幅:115mm

高さ:228mm

奥行:40mm

1パックあたり

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:115mm

高さ:228mm

奥行:40mm

その他の特徴

2本入り×5パックセット
「タイプ2」の電動歯ブラシでご利用いただけます

注意事項

※ご購入の際は必ず適応機種をご確認ください、異なるタイプでは使用できません