トリプルクリアブラシ SB-072 タイプ2 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

トリプルクリアブラシ SB-072 タイプ2

トリプルクリアブラシ SB-072 タイプ2
トリプルクリアブラシ SB-072 タイプ2
トリプルクリアブラシ SB-072 タイプ2
トリプルクリアブラシ SB-072 タイプ2
トリプルクリアブラシ SB-072 タイプ2 トリプルクリアブラシ SB-072 タイプ2 トリプルクリアブラシ SB-072 タイプ2 トリプルクリアブラシ SB-072 タイプ2

価格 ¥600(税別)

商品特徴

歯垢除去におすすめ

らせん状の毛先で汚れを落とす「スパイラル毛」、4つの角で歯垢をたたき出す「ひし型毛」、歯周ポケットから歯垢をかき出す「Wメリット毛」の3種類の毛先で、歯垢を除去します。
しっかりみがきたい方におすすめです。

個数

在庫あり

JANコード

4975479194405

本体質量
(単位:g)

99g

外形寸法
(単位:mm)

幅:115mm

高さ:228mm

奥行:40mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:38mm

高さ:225mm

奥行:23mm

その他の特徴

2本入り

注意事項

「タイプ2」の電動歯ブラシでご利用いただけます。