極細スパイラルブラシ SB-032 タイプ2 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

極細スパイラルブラシ SB-032 タイプ2

極細スパイラルブラシ SB-032 タイプ2
極細スパイラルブラシ SB-032 タイプ2
極細スパイラルブラシ SB-032 タイプ2
極細スパイラルブラシ SB-032 タイプ2
極細スパイラルブラシ SB-032 タイプ2 極細スパイラルブラシ SB-032 タイプ2 極細スパイラルブラシ SB-032 タイプ2 極細スパイラルブラシ SB-032 タイプ2

価格 ¥800(税別)

商品特徴

着色汚れが除去におすすめ

らせん状の「極細スパイラル毛」の凹凸が、歯の表面に付着したステインを効果的にかきとります。
歯の着色汚れが気になっている方におすすめです。

個数

在庫あり

JANコード

4975479194399

本体質量
(単位:g)

99g

外形寸法
(単位:mm)

幅:115mm

高さ:228mm

奥行:40mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:38mm

高さ:225mm

奥行:23mm

その他の特徴

2本入り

注意事項

「タイプ2」の電動歯ブラシでご利用いただけます。