• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    メッシュ式 ネブライザ NE-U22

    パーツ消耗品はこちら
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U22
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U22
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U22
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U22
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U22
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U22
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U22
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U22
     

    JANコード

    4975479446474

    本体質量
    (単位:g)

    97g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:38mm

    高さ:104mm

    奥行:51mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:193mm

    高さ:118mm

    奥行:119mm

    電源

    DC3V(単3形乾電池×2個使用)/DC2.4V(単3形ニッケル水素電池×2個使用)/AC100V(50/60Hz)

    付属品

    吸入マスク(小)、マウスピース、マスクアダプタ、メッシュキャップ×2個、薬液ボトル、ソフトケース、専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、簡単マニュアル、別売パーツの消毒について

    消費電力

    約1.5W

    医療機器認証番号

    26B1X10002000003

    医療機器分類

    一般医療機器

    その他の特徴

    噴霧方式:メッシュ式

    注意事項

    ネブライザーは医療機器です。必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。薬剤の種類、用量、用法についても必ず医師の指示に従ってください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長