• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    メッシュ式ネブライザ NE-U200+専用ACアダプタ NEB-AC-20

    パーツ消耗品はこちら
    • メッシュ式ネブライザ NE-U200+専用ACアダプタ NEB-AC-20
    • メッシュ式ネブライザ NE-U200+専用ACアダプタ NEB-AC-20
    • メッシュ式ネブライザ NE-U200+専用ACアダプタ NEB-AC-20
    • メッシュ式ネブライザ NE-U200+専用ACアダプタ NEB-AC-20
    • メッシュ式ネブライザ NE-U200+専用ACアダプタ NEB-AC-20
    • メッシュ式ネブライザ NE-U200+専用ACアダプタ NEB-AC-20
    • メッシュ式ネブライザ NE-U200+専用ACアダプタ NEB-AC-20
    • メッシュ式ネブライザ NE-U200+専用ACアダプタ NEB-AC-20

    ¥15,000(税込)

    メッシュ式ネブライザ NE-U200+専用ACアダプタ NEB-AC-20

    ¥15,000(税込)

    個数

     

    ※酸素吸入はできません

    ■領収書の発行について
    商品の発送5日後にお届けするメール「保証と領収書について」の本文に記載のURLより領収書のダウンロードが可能です。
    ※代金引換の領収書につきましては、荷物に貼り付けの送り状控えが正式な領収書となりますので大切に保管ください。

    本体質量
    (単位:g)

    約110g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:45mm

    高さ:125mm

    奥行:70mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:160mm

    高さ:168mm

    奥行:103mm

    電源

    AC 100V 50-60Hz(専用ACアダプタ※別売 使用)、DC 3V(単3形アルカリ乾電池2個)またはDC 2.4V(単3形ニッケル水素電池2個)

    付属品

    薬液ボトル、使い捨てメッシュ(30個)、マウスピース、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池2個)、吸入マスク(M)(PVC)、収納ケース、取扱説明書、クイックマニュアル、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    26B1X10002000043

    医療機器分類

    一般医療機器

    その他の特徴

    噴霧粒子径:MMAD 5μm以下(EN13544-1に準拠)

    ※EN13544-1:2007 に基づく社内データの代表値(NEXT GENERATION IMPACTOR (NGI) にて測定)。2.5%NaF水溶液を用いて測定。

    噴霧能力:0.25mL~0.90mL/分

    ※水温23℃の生理食塩水(0.9%、3mL)を30°の噴霧角度で測定した社内データの代表値

    注意事項

    ※ネブライザは医療機器です。必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。
     薬剤の種類、用量、用法についても必ず医師の指示に従ってください。
    ※一般家庭での、のど、鼻粘膜の加湿を目的とした家庭用吸入器の用途には適しません。
    ※精製水は噴霧できません。
    ※水の吸入はしないでください。症状悪化の原因になります。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    使い捨てメッシュ採用で簡単お手入れ、いつも衛生的。

    毎回新品に交換できるディスポーザブルタイプのメッシュにより、 毎使用後に必要だったメッシュ部の洗浄と乾燥が不要になり、 メンテナンス性と衛生面が大幅に向上しました。
    目詰まりやメッシュの破損のリスクがなくなり、 いつも清潔で必要なときに素早く対応できます。

    パーツが少なく、組立・お手入れ簡単

    パーツが従来のものより少ないため取付簡単ですぐに使用可能。
    洗浄、乾燥のメンテナンス負担を軽減。

    さまざまな角度で吸入可能。

    傾けても使えるため寝かせた姿勢でも使えます。
    また、運転音がしないため夜間でも周りを気にせず吸入できます。

    軽量・コンパクトで携帯に便利

    シンプルなポケットサイズでどこへでも手軽に持ち運べます。
    軽量・超コンパクトだから会社・学校・旅先への携帯もラクラク。収納ケース付。

    使いやすい薬液ボトル

    薬液を入れる「薬液ボトル」の構造を改良。
    薬液が入れやすい広い注入口と、残液量が見えやすいデザインを採用しました。

    NE-U200の使い方動画

    取扱説明書はこちら

    添付文書はこちら

    ネブライザのカタログこちら

    この商品のパーツ・
    関連商品