• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    超音波式 ネブライザ NE-U17

    パーツ消耗品はこちら
    • 超音波式 ネブライザ NE-U17
    • 超音波式 ネブライザ NE-U17
     

    JANコード

    4975479446467

    本体質量
    (単位:g)

    4kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:276mm

    高さ:243mm

    奥行:226mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:305mm

    高さ:300mm

    奥行:284mm

    付属品

    耐熱吸気ホースM(76cm、カフス付)、マウスピースセット、吸入マスク(大)、小容量霧化セット、専用電源コード、薬剤槽×2個、取説(保証書付)、「オムロンネブライザ別売パーツの消毒について」

    医療機器認証番号

    26B1X10002000002

    医療機器分類

    一般医療機器

    注意事項

    喘息等治療の薬剤吸入にご利用いただく機器です。処方されたお薬に合った機器をご選択ください。  

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品