• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    超音波式 ネブライザ NE-U12

    パーツ消耗品はこちら
    • 超音波式 ネブライザ NE-U12
    • 超音波式 ネブライザ NE-U12
     

    JANコード

    4975479146145

    本体質量
    (単位:g)

    4.7kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:180mm

    高さ:270mm

    奥行:300mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:240mm

    高さ:450mm

    奥行:367mm

    医療機器認証番号

    2B-第1526号

    医療機器分類

    一般医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品