• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    超音波式 ネブライザ NE-U07

    パーツ消耗品はこちら
    • 超音波式 ネブライザ NE-U07
    • 超音波式 ネブライザ NE-U07
     

    JANコード

    4975479146183

    本体質量
    (単位:g)

    960g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:62mm

    高さ:241mm

    奥行:100mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:222mm

    高さ:317mm

    奥行:92mm

    付属品

    薬剤槽(×2個)、吸入パイプ、専用ACアダプタ、取扱説明書(本書:品質保証書付き)、医療機器添付文書、ユーザー登録ガイド、マウスピース(逆止弁付き)、吸気ホースS(カフス付き30cm)

    医療機器認証番号

    26B1X10002000001

    医療機器分類

    一般医療機器

    注意事項

    喘息等治療の薬剤吸入にご利用いただく機器です。処方されたお薬に合った機器をご選択ください。  

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長