オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッビング(ピンク)】ハンディ吸入器 NE-S20

  • ストアトップ
  • 【無料ラッビング(ピンク)】ハンディ吸入器 NE-S20
    • 【無料ラッビング(ピンク)】ハンディ吸入器 NE-S20
    • 【無料ラッビング(ピンク)】ハンディ吸入器 NE-S20
    • 【無料ラッビング(ピンク)】ハンディ吸入器 NE-S20
    • 【無料ラッビング(ピンク)】ハンディ吸入器 NE-S20
    • 【無料ラッビング(ピンク)】ハンディ吸入器 NE-S20
    • 【無料ラッビング(ピンク)】ハンディ吸入器 NE-S20
    • 【無料ラッビング(ピンク)】ハンディ吸入器 NE-S20
    • 【無料ラッビング(ピンク)】ハンディ吸入器 NE-S20

    価格 ¥9,980(税込)

    【無料ラッビング(ピンク)】ハンディ吸入器 NE-S20

    価格 ¥9,980(税込)

    個数

    在庫あり

    <注意事項>
    本商品は水道水を使用し鼻やのどをうるおすものです。
    ネブライザではないので、薬剤を吸入する目的には使用できません。


    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479404016

    本体質量
    (単位:g)

    約110g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅約45 ×高さ約125 ×奥行き約70 mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    電源

    DC3V(単3形アルカリ乾電池2個)または DC2.4V(単3形ニッケル水素電池2個)または AC100V 50-60Hz 8VA5W(専用ACアダプタ※別売)

    付属品

    給水ボトル、ハンディ吸入器用ディスポメッシュ(30 個)、
    お試し用電池(単 3 形アルカリ乾電池 2 個)、取扱説明書、
    クイックマニュアル

    医療機器認証番号

    303AHBZX00008000

    医療機器分類

    管理医療機器

    注意事項

    本商品は水道水を使用し鼻やのどをうるおすものです。
    ネブライザではないので、薬剤を吸入する目的には使用できません。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    いつでも どこでも うるおすハンディサイズの吸入器

    のどや鼻をしっかりうるおす

    花粉やホコリ、空気の乾燥などによりのどや鼻は一日中うるおいを求めています。
    のどや鼻の粘膜の表面は、細菌やウイルスの侵入を防ぐ為に「繊毛(せんもう)」で覆われています。
    のどや鼻の粘膜が乾燥するとこの繊毛の働きが悪くなり、異物を排除する力が弱まります。
    これにより、のどがイガイガしたり、鼻がつまるといった状態が引き起こります。
    吸入器を使えば、微細なミストがのどや鼻の奥まで届くので、粘膜がうるおい繊毛の動きがよくなります。
    粘膜にうるおいが無くなる前に、吸入器を使ってうるおいを保ちましょう。

    吸入器とは

    吸入器とは

    のど・鼻に適した大きさのミストが、 乾いた奥の粘膜まで快適にうるおします。

    ミストでのどや鼻を洗浄する

    うがいでは届かないのどの奥までミストが届きます。約10~22μmの微細ミストでたっぷりうるおします。5mlで約5分間噴霧可能。

    持ち運べるからいつでも使える

    コンパクトな吸入器なので、使用場所を選びません。傾けても使えるので寝ながらの体制でも使用できます。

    準備やお手入れが簡単で使いやすい

    使い方は簡単3ステップ。お子様からお年寄りまでだれでも簡単に使用できます。

    【使用方法】

    ①水道水を入れる

    ②メッシュを取り付ける

    ③ボタンを押しミストを出す

    使用後のお手入れも水道水で洗い流すだけなので手間がかかりません。

    【お手入れ方法】

    ①フタを開けてメッシュを外す

    ②ボトルを外す

    ③ボトルと本体を洗う

    使い切りタイプのメッシュで衛生的

    お手入れで重要となるメッシュ(水の霧化に必要な部品)は交換可能な使い切りタイプなので、
    いつでも新しいメッシュで噴霧でき衛生的に使用できます。

     

    この商品のパーツ・関連商品

    専用ACアダプタ NEB-AC-20

    ¥2,200(税込)

    在庫あり

    専用ACアダプタ NEB-AC-20

    ハンディ吸入器 給水ボトルNES-WTBTL-20

    ¥2,860(税込)

    在庫あり

    ハンディ吸入器 給水ボトルNES-WTBTL-20