オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 
    • 吸入器 NE-S19
    • 吸入器 NE-S19

    JANコード

    4975479404009

    本体質量
    (単位:g)

    1,025g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:111mm

    高さ:248mm

    奥行:279mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:206mm

    高さ:201mm

    奥行:220mm

    付属品

    吸入口カバー、吸入口、のど/はな切り替えレバー、本体カバー、温度調節ルーバ、タンクキャップ、ボイラーカップ、ノズル、ノズル清掃ピン、給排水カップ、計量カップ、取扱説明書

    (医療機器届出)番号

    222AGBZX00217000

    機器種別

    管理医療機器

    注意事項

    この商品はお水を利用して加湿するスチーム機器です。喘息等治療の薬剤吸入にご利用いただく機器ではありません。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ・関連商品

    吸入器 給・排水カップ NE-S19-7

    ¥550(税込)

    在庫のこり僅か

    吸入器 給・排水カップ NE-S19-7

    吸入器 チューブ NE-S19-13

    ¥110(税込)

    在庫あり

    吸入器 チューブ NE-S19-13