• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    コンプレッサー式 ネブライザ NE-C803

    NE_C803

    パーツ消耗品はこちら
    • コンプレッサー式 ネブライザ NE-C803
    • コンプレッサー式 ネブライザ NE-C803
    • コンプレッサー式 ネブライザ NE-C803
    • コンプレッサー式 ネブライザ NE-C803
    • コンプレッサー式 ネブライザ NE-C803
    • コンプレッサー式 ネブライザ NE-C803
    • コンプレッサー式 ネブライザ NE-C803
    • コンプレッサー式 ネブライザ NE-C803

    ¥9,900(税込)

    コンプレッサー式 ネブライザ NE-C803

    ¥9,900(税込)

    個数

     

    ※酸素吸入はできません

    ■領収書の発行について
    商品の発送5日後にお届けするメール「保証と領収書について」の本文に記載のURLより領収書のダウンロードが可能です。
    ※代金引換の領収書につきましては、荷物に貼り付けの送り状控えが正式な領収書となりますので大切に保管ください。

    JANコード

    4975479404610

    本体質量
    (単位:g)

    約180g

    本体のみ

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:85mm

    高さ:115mm

    奥行:43mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:183mm

    高さ:175mm

    奥行:78mm

    電源

    AC100V(50/60Hz)、10VA(専用ACアダプタ)

    付属品

    ネブライザキット、キッズアクセサリー(ぞう/うさぎ×各1個)、送気ホース、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、交換用エアフィルタ×5個、専用ACアダプタ、収納ポーチ、取扱説明書(品質保証書付)、医療機器添付文書

    消費電力

    4.2W

    医療機器認証番号

    26B1X10002000038

    医療機器分類

    一般医療機器

    その他の特徴

    噴霧方式:コンプレッサー式

    注意事項

    ※ネブライザは医療機器です。必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。
     薬剤の種類、用量、用法についても必ず医師の指示に従ってください。
    ※一般家庭での、のど、鼻粘膜の加湿を目的とした家庭用吸入器の用途には適しません。
    ※水の吸入はしないでください。症状悪化の原因になります。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    静音・軽量・コンパクトなコンプレッサー式ネブライザ

    従来のコンプレッサー式ネブライザに比べ動作音が静かな静音設計。
    本体の重さはわずか180gの手のひらサイズで、持ち運びにも便利です。

    新設計で短時間の吸入を実現

    新設計により噴射量が20%アップ(※1)、従来よりも短時間での吸入を実現しました。
    ※1 オムロンコンプレッサー式ネブライザNE-C802と比較

    かわいいキッズアクセサリが付属します

    本体に装着できるキッズ用アクセサリ(ぞう、うさぎ×各1個)が付属。
    毎日の吸入を楽しくおこなうサポートをします。