• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    コンプレッサー式ネブライザ NE-C802

    パーツ消耗品はこちら
    • コンプレッサー式ネブライザ NE-C802
    • コンプレッサー式ネブライザ NE-C802
     

    JANコード

    4975479404597

    本体質量
    (単位:g)

    190g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:85mm

    高さ:115mm

    奥行:43mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:183mm

    高さ:175mm

    奥行:78mm

    付属品

    ネブライザキット、キッズアクセサリ(ぞう/うさぎ×各1個)、送気ホース、マウスピース、吸入マスク小、吸入マスク小用アダプタ、交換用エアフィルタ×5個、専用ACアダプタ、収納ポーチ、取扱説明書(品質保証書付)、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    26B1X10002000033

    医療機器分類

    一般医療機器

    注意事項

    喘息等治療の薬剤吸入にご利用いただく機器です。処方されたお薬に合った機器をご選択ください。  

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品