• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    コンプレッサー式ネブライザ NE-C30

    パーツ消耗品はこちら
    • コンプレッサー式ネブライザ NE-C30
    • コンプレッサー式ネブライザ NE-C30
     

    JANコード

    4975479404528

    本体質量
    (単位:g)

    440g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:124mm

    高さ:52mm

    奥行:103mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:180mm

    高さ:230mm

    奥行:100mm

    付属品

    ネブライザキット、吸水管/バッフル(予備用)、送気ホース、交換用エアフィルタ×5個、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、専用ACアダプター、取扱説明書、キャリングバッグ、添付文書、ユーザ登録カード

    医療機器認証番号

    26B1X10002000009

    医療機器分類

    一般医療機器

    注意事項

    喘息等治療の薬剤吸入にご利用いただく機器です。処方されたお薬に合った機器をご選択ください。  

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品