• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    コンプレッサー式ネブライザ NE-C16

    パーツ消耗品はこちら
    • コンプレッサー式ネブライザ NE-C16
    • コンプレッサー式ネブライザ NE-C16
     

    JANコード

    4975479446450

    本体質量
    (単位:g)

    2.3kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:180mm

    高さ:110mm

    奥行:290mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:200mm

    高さ:310mm

    奥行:110mm

    医療機器認証番号

    24BY0001

    医療機器分類

    一般医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長