電子体温計 MC-846 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

電子体温計 MC-846

電子体温計 MC-846
電子体温計 MC-846

価格 ¥780(税別)

商品特徴

個数

在庫あり

JANコード

4975479425554

本体質量
(単位:g)

12g

外形寸法
(単位:mm)

幅:133mm

高さ:10mm

奥行:20mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:41mm

高さ:137mm

奥行:22mm

付属品

・お試し用ボタン電池LR41×1個(内蔵)
・収納ケース
・取扱説明書
・EMC技術資料

(医療機器届出)番号

222AGBZX00004A01

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。