オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

法人向け・個人事業主向け 皮膚赤外線体温計 MC-720

  • 法人向け・個人事業主向け 皮膚赤外線体温計 MC-720
  • 法人向け・個人事業主向け 皮膚赤外線体温計 MC-720
  • 法人向け・個人事業主向け 皮膚赤外線体温計 MC-720
  • 法人向け・個人事業主向け 皮膚赤外線体温計 MC-720
  • 法人向け・個人事業主向け 皮膚赤外線体温計 MC-720
  • 法人向け・個人事業主向け 皮膚赤外線体温計 MC-720
  • 法人向け・個人事業主向け 皮膚赤外線体温計 MC-720
  • 法人向け・個人事業主向け 皮膚赤外線体温計 MC-720

価格 ¥5,980(税込)

法人向け・個人事業主向け 皮膚赤外線体温計 MC-720

価格 ¥5,980(税込)

個数

在庫あり

ご購入の注意点

一般的に皮膚温度は外部環境の影響を受けやすいため、本製品で測定した体温は目安としてご利用ください。 また、本製品は一般家庭向けの商品ではありません。

領収書の発行について

商品の発送5日後にお届けするメール「保証と領収書について」の本文に記載のURLより領収書のダウンロードが可能です。
※代金引換の領収書につきましては、荷物に貼り付けの送り状控えが正式な領収書となりますので大切に保管ください。

ご使用時の注意

・体温計を実際に使用する場所の室温になじませてください。
・汗をかいている場合は、汗で額が冷えています。
 安静にし、汗が引いてから測定してください。
・額から指2本分(約3㎝)の間隔を空けて、額と平行にして使用してください。
・屋外での使用はお控えください。

商品の注意事項につきましては、「ご使用の前に必ずお読みください」、または「取扱説明書」をご覧ください。

ご使用の前に必ずお読みください

取扱説明書

JANコード

4975479199325

カラー

ホワイト

本体質量
(単位:g)

約90 g

電池含む

外形寸法
(単位:mm)

幅:45mm

高さ:155mm

奥行:39mm

縦155×横45×厚さ39mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

電源

DC 3V、0.018W(リチウム電池CR2032×1個)

付属品

お試し用電池(CR2032×1個、装着済)、プローブレンズキャップ、取扱説明書、医療機器添付文書

医療機器分類

管理医療機器

その他の特徴

医療機器認証番号 : 302AHBZX00008000

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴

直接肌に触れることなく約1秒で額の皮膚温度を測定できる体温計です。

人体から放射される赤外線をセンサでとらえ、舌下で測定した体温に換算した値を表示します。
肌に触れずに測定できるので衛生的。
医療機関・学校・施設など多くの人を対象とした検温が簡単におこなえます。
25回分の検温データが保存できます。

正しい使い方

  1. 1.[ON/MEM]を押す
  2. 2. ピピッと鳴って「顔」マークが点灯したら検温準備完了
  3. 3. 額の中心から指2本分(約3cm)あけて本体をもつ
  4. 4.[START]を押すとピーと鳴って約1秒で検温終了

・体温計は額に対して平行にします。
・体温計と額の距離は離しすぎたり、近すぎたりしないでください。
・額以外では正しく検温できません。
・身体を動かさないでください。
・前髪はあげてください。

ご使用時の注意

・屋外での使用はお控えください。太陽からの赤外線も一緒にとらえてしまいます。
・体温計を長く握りしめないでください。
・体温計を実際に使用する場所の室温になじませてください。
・プローブレンズは常にきれいにしてください。
・測定の前に、直近30分以内に入浴や運動をしていないこと、安定した環境で5分以上経過していることを確認してください。
・額以外の部位で、体温測定はできません。
・わき下での測定に比べて高く表示される場合があります。
・汗をかいている場合は、汗で額が冷えています。安静にし、汗が引いてから測定してください。
※本製品は体温の目安として使用し、より正確な体温の計測が必要な場合には、わき下など他の機種での測定をおすすめします。

この商品は、法人または個人事業者向けに販売しています。

法人・個人事業者の方は「はい」のボタンを、
一般の方は「いいえ」のボタンをクリックしてください。

はい いいえ