電子体温計 MC-680 けんおんくん | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

電子体温計 MC-680 けんおんくん

電子体温計 MC-680 けんおんくん
電子体温計 MC-680 けんおんくん

価格 ¥1,980(税別)

商品特徴

約15秒のスピード検温。
家族みんなが「使いやすい!」
約15秒予測検温 <わき専用>

音と光で検温終了をしっかりお知らせ


検温が終了すると、お知らせブザーが鳴ってお知らせします。
また、同時に液晶画面の横の緑のランプが点滅。ブザーを聞き逃しても、ランプの点滅を見ることで検温が終了しているかどうかを確認できます。




平均15秒のスピード検温


検温を開始してからの体温の変化を、当社独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測します。

※予測検温終了後にそのままはさみ続けると、実測検温が始まります。




使いやすさを追求した機能


●はさみやすく、ずれにくいフラット感温部
先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。短時間で体の熱をしっかりとらえることができます。また、わきにしっかりフィットしてずれにくいため、誰でも簡単に正しく検温できます。

●大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面
●結果の確認に役立つ、前回値メモリ
●電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ
●持ち運びに便利な、収納ケース付き
●電池交換可能




個数

在庫あり

JANコード

4975479425615

本体質量
(単位:g)

14g

外形寸法
(単位:mm)

幅:20mm

高さ:137mm

奥行:13mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:72mm

高さ:187mm

奥行:42mm

電源

DC3V(LR41×2個)

付属品

・お試し用電池(LR41×2個内蔵)
・収納ケース
・取扱説明書
・EMC技術資料

(医療機器届出)番号

223AGBZX00123000

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。