婦人用電子体温計 MC-652LC-BW ブラウン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

婦人用電子体温計 MC-652LC-BW ブラウン

  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-BW ブラウン
  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-BW ブラウン
  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-BW ブラウン
  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-BW ブラウン
  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-BW ブラウン
  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-BW ブラウン

価格 ¥3,780(税別)

婦人用電子体温計 MC-652LC-BW ブラウン

価格 ¥3,780(税別)

個数

在庫あり

    その他のカラー

    • ピンク
    • ホワイト

    JANコード

    4975479425783

    カラー

    ブラウン

    本体質量
    (単位:g)

    33g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:39mm

    高さ:103mm

    奥行:16mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:69mm

    高さ:182mm

    奥行:41mm

    付属品

    ・お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)・スタートアップガイド・取扱説明書(品質保証書付き)・医療機器添付文書・EMC技術資料

    (医療機器届出)番号

    223AGBZX00261A01

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    約10秒のスピード検温。iPhone/Androidスマートフォンで、体温管理やリズム管理も可能。約10秒予測検温<口中専用>


    忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温


    検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。
    うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。




    見た目も機能もスタイリッシュ。コンパクト&スマートデザイン


    化粧ポーチにもすっぽり収まる、小さくて薄いコンパクトデザイン。旅行や出張にも、気軽に、スマートに持って行くことができます。スタイリッシュなケース付きなので清潔に保管できます。




    使いやすさを追求した機能


    ●くわえやすく、ずれにくいミニフラットセンサ
    先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。

    ●ケースからの出し入れで電源ON/OFF
    ケースから本体を取り出すと自動的に電源が入り、戻すと電源が切れるので、電源操作の手間が不要です。

    ●3種類の音量を選べるアラーム機能
    小・中・大の3種類の音量が選べます。アラームの設定は、スマートフォンアプリ「カラダのキモチ」から変更できます。

    ●暗い場所でも見やすいバックライト液晶

    ●選べる3色のカラーバリエーション

    ●電池交換可能