• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    耳式体温計 MC-581 ハローキティベイビーズ「実測式」

    パーツ消耗品はこちら
    • 耳式体温計 MC-581 ハローキティベイビーズ「実測式」
    • 耳式体温計 MC-581 ハローキティベイビーズ「実測式」
     

    ●体温計の正しい使い方は下記をご確認ください。

    正しい体温の測り方

    ●オムロンの体温計は電池交換ができます。
     交換方法については下記をご確認ください。

    体温計の電池種類と交換方法

    JANコード

    4975479424489

    本体質量
    (単位:g)

    50g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:45mm

    高さ:94mm

    奥行:58mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:73mm

    高さ:128mm

    奥行:60mm

    電源

    リチウム電池CR2032×1個

    付属品

    収納ケース、取扱説明書(品質保証書付)、プローブカバー(10枚 ※別途1枚は本体に装着済)、お試し用電池(リチウム電池CR2032 ※本体に内蔵)

    医療機器認証番号

    21200BZZ00539A01

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    最短1秒で検温。キャラクター付き 耳式体温計。
    実測式 <耳専用>

    ぴったりセンシング機能

    耳式体温計は、耳の中でもっとも高い鼓膜の温度を測定します。
    そのため、正しく挿入しないと(鼓膜の方向を向いていないと)、
    耳の穴の内壁の温度を測ってしまいます。
    オムロンの「ぴったりセンシング機能」は、測定中のもっとも高い温度を記憶し、
    測定結果として表示する機能なので、鼓膜の方向が分かりづらいときも安心です。



    最短1秒で測定、使いやすい手のひらサイズ

    最短1秒から測定可能、使いやすい手のひらサイズ、
    携帯・保管に便利な収納ケース付など、小さなお子さまの検温時におすすめです。



    可愛いキャラクター付き

    人気のハローキティのイラスト付き。



    実測式と予測式の違い

    「予測式」とは?

    【実測式と予測式の違い】「予測式」とは?

    平衡温(測定部が
    体の内部と同じくらいになった温度)を
    短時間で分析・演算した値を表示する方法。
    (オムロン独自で収集した
    体温上昇データをもとに計算)
    測定開始からの温度と温度変化を、
    体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報を
    もとにして、計算し測定結果を表示する。
    口中用、わき下用と
    それぞれ専用の計算式を使っています。

    予測測定終了後もそのまま測定を続けると、
    実測式に切り替わります。

    実測式と予測式の違い

    「実測式」とは?

    【実測式と予測式の違い】「実測式」とは?

    測定部位と
    その時の温度を測定し、表示する方式。
    一般的に実測式体温計の場合正しく測るには、
    わきで約10分(口中で約5分)の時間が
    必要です。ブザーがある機種は、温度上昇が
    ほとんどなくなったという
    タイミングを捉えると10分(口中5分)よりも
    早く検温終了ブザーが鳴ります。

    測定時間について(実測と予測の違い)

    【測定時間について】(実測と予測の違い)

    オムロンの予測式体温計は測定時間が
    終了しても、そのまま
    測定をつづけると実測測定ができます。

    わき(腋窩温)
    平衡温まで
    10分以上必要
    口中(舌下温)
    平衡温まで
    5分以上必要
    耳(耳内温)
    平衡温まで
    約1秒
    (オムロン耳式は最短1秒、最長10秒間)

    この商品のパーツ・
    関連商品