• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    体重体組成計 KRD-603T2-BK カラダスキャン ブラック

    • 体重体組成計 KRD-603T2-BK カラダスキャン ブラック
    • 体重体組成計 KRD-603T2-BK カラダスキャン ブラック
    • 体重体組成計 KRD-603T2-BK カラダスキャン ブラック
    • 体重体組成計 KRD-603T2-BK カラダスキャン ブラック
    • 体重体組成計 KRD-603T2-BK カラダスキャン ブラック
    • 体重体組成計 KRD-603T2-BK カラダスキャン ブラック
    • 体重体組成計 KRD-603T2-BK カラダスキャン ブラック
    • 体重体組成計 KRD-603T2-BK カラダスキャン ブラック

    ¥17,800(税込)

    体重体組成計 KRD-603T2-BK カラダスキャン ブラック

    ¥17,800(税込)

    個数

     
    オムロンコネクトアプリをご利用になる場合は、対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

    対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧はこちら

    その他のカラー

    JANコード

    4975479419102

    カラー

    ブラック

    本体質量
    (単位:g)

    約1.7kg

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:327mm

    高さ:30mm

    奥行:249mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:360mm

    高さ:43mm

    奥行:288mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池4個(LR03)

    付属品

    お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)

    その他の特徴

    表示メモリ:前回値
    本体記録メモリ:30回分(4人合計120回分)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    豊富な計測項目と、正確に測るためのポイント

    カラダを詳しく知る「体組成」
    カラダを詳しく知る「体組成」
    カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックしてカラダのバランスを知ることが大切です。     
    わずかな変化に気づく
    わずかな変化に気づく
    体重は50g単位で表示されます。
    そのため、100g単位では見えなかったわずかな体重の変化にも気づけます。      
    『骨格筋率(%)※』で運動やダイエットの成果を可視化
    『骨格筋率(%)※』で運動やダイエットの成果を可視化
    骨格筋は運動などによって増やすことができる筋肉です。
    一方、減量時は脂肪だけでなく筋肉も減ってしまいますが、骨格筋率(%)を下げないようにすることでより太りにくい体質になります。
    ※骨格筋率(%)は体重のうち「骨格筋の重さ」が占める割合のこと。

    1台で家族みんなの健康管理ができる!

    さまざまな場所になじむスマートなデザイン
    さまざまな場所になじむスマートなデザイン
    透明電極とガラス天面で、ボタンや表示画面の凹凸もないフラットデザイン。
    またバックライト付きで薄暗い場所でも測定結果がはっきり確認できます。    
    6赤ちゃんやペットの体重管理にも
    赤ちゃんやペットの体重管理にも
    赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分の体重の差が表示される「体重引き算機能」を搭載。
    50g単位で測ることができるので、小さな赤ちゃんやペットの体重変化が細かくわかります。
    家族みんなで健康管理
    家族みんなで健康管理
    6歳から測定OKの子どもアルゴリズム機能を搭載。
    1台で4人まで登録でき、家族みんなの健康管理をサポートします。
    【6歳から測定可能な項目】
    ・体重
    ・BMI
    ・体脂肪率
    ・基礎代謝
    ・骨格筋率

    アプリに自動記録で手間いらず、効果的にカラダの管理をしたい方へ

    アプリを使ってスマートに管理
    アプリを使ってスマートに管理
    オムロンコネクトアプリを使えば、健康管理に必要な血圧・体温などの測定データもまとめて管理できます。
    また、グラフ表示でカラダの傾向や目標との差をひと目で把握できます。
    乗るだけでユーザーを自動認識
    乗るだけでユーザーを自動認識
    過去の体組成データから、ユーザーを推定する自動認識機能を搭載。
    認識されたユーザーはアプリへの転送前に本体画面で確認できるので、家族と機器を共有していても安心です。
    正確に体組成の変化をみる
    正確に体組成の変化をみる
    【ポイント】
    ・硬く、平らな床面で
    ・測定中はひざを曲げない
    ・素足で土踏まずが本体の
     中央にくるように
    ・毎日同じ時間に測る