低周波治療器 エレパルス用 ロングライフパッド 3箱セット HV-LLPAD-3P | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

低周波治療器 エレパルス用 ロングライフパッド 3箱セット HV-LLPAD-3P

  • おすすめ
  • ストアトップ
  • 低周波治療器 エレパルス用 ロングライフパッド 3箱セット HV-LLPAD-3P
  • 低周波治療器 エレパルス用 ロングライフパッド 3箱セット HV-LLPAD-3P
  • 低周波治療器 エレパルス用 ロングライフパッド 3箱セット HV-LLPAD-3P

価格 ¥6,000(税別)

低周波治療器 エレパルス用 ロングライフパッド 3箱セット HV-LLPAD-3P

  • おすすめ

価格 ¥6,000(税別)

個数

在庫あり

    対応機種

    HV-F124P / HV-F125 / HV-F126 / HV-F127 / HV-F127-J3 / HV-F128 / HV-F900-V6 / HV-F900-JE4 / HV-F128-J3 / HV-F129 / HV-F130 / HV-F131 / HV-F140 / HV-F141 /

    JANコード

    4975479198076

    本体質量
    (単位:g)

    14g

    1箱あたり

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:64mm

    高さ:98mm

    奥行:2mm

    1箱あたり

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:80mm

    高さ:165mm

    奥行:20mm

    (医療機器届出)番号

    08B2X10006000007

    機器種別

    家庭用低周波治療器向け導子、一般医療機器

    その他の特徴

    1組2枚入り×3箱セット

    注意事項

    お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    便利な3箱セット

    低周波治療器エレパルス用の替えパッド。毎日のご利用に便利な2枚×3箱セットです。

    お手入れの方法


    粘着面が汚れて貼りつきにくくなったら、少量の流水にさらしながら指先で軽く数秒あらってください。
    水洗いはご使用30回程度に1回を目安としてください。
    水洗いは10回程度できます。



    収納の方法


    ロングライフパッドを水洗いした場合は、十分に水を切って少し粘着面を自然乾燥させてから導子収納具に軽く貼り付け、収納してください。



    対応機種


    以下の機種をお持ちの方は、ロングライフパッドをお使いいただけます。
    ・HV-F010
    ・HV-F011
    ・HV-F012
    ・HV-F124P
    ・HV-F125
    ・HV-F126
    ・HV-F127
    ・HV-F127-J3
    ・HV-F128
    ・HV-F128-J3
    ・HV-F128-T80
    ・HV-F158
    ・HV-F900V6
    ・HV-F900-JE4

     

    この商品の対応機種

    低周波治療器 HV-F900-V6

    ¥6,980(税別)

    販売終了

    低周波治療器 HV-F900-V6

    低周波治療器 HV-F900-JE4

    ¥6,980(税別)

    販売終了

    低周波治療器 HV-F900-JE4

    低周波治療器 HV-F141

    ¥7,981(税別)

    販売終了

    低周波治療器 HV-F141

    低周波治療器 HV-F140

    ¥7,981(税別)

    販売終了

    低周波治療器 HV-F140

    低周波治療器 HV-F131

    ¥6,481(税別)

    販売終了

    低周波治療器 HV-F131

    低周波治療器 HV-F130

    ¥6,481(税別)

    販売終了

    低周波治療器 HV-F130

    低周波治療器 HV-F129

    ¥4,981(税別)

    販売終了

    低周波治療器 HV-F129

    低周波治療器 HV-F128-J3

    ¥7,600(税別)

    販売終了

    低周波治療器 HV-F128-J3

    低周波治療器 HV-F128 エレパルス

    ¥8,800(税別)

    在庫あり

    低周波治療器 HV-F128 エレパルス

    低周波治療器 HV-F127-J3

    ¥6,648(税別)

    販売終了

    低周波治療器 HV-F127-J3

    低周波治療器 HV-F127 エレパルス

    ¥6,300(税別)

    在庫あり

    低周波治療器 HV-F127 エレパルス

    低周波治療器 HV-F126

    ¥6,980(税別)

    販売終了

    低周波治療器 HV-F126

    低周波治療器 HV-F125

    ¥4,980(税別)

    在庫あり

    低周波治療器 HV-F125

    低周波治療器 HV-F124P

    ¥9,980(税別)

    販売終了

    低周波治療器 HV-F124P