• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    ひざ電気治療バンド(Mサイズ)HV-KBAND-M

    HV_KBAND_M

    • ひざ電気治療バンド(Mサイズ)HV-KBAND-M
    • ひざ電気治療バンド(Mサイズ)HV-KBAND-M

    ¥3,850(税込)

    在庫僅か

    ひざ電気治療バンド(Mサイズ)HV-KBAND-M

    ¥3,850(税込)

    個数

    在庫僅か
     
    対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。
    ご自身の脚のサイズに合ったバンドをお選びください。
    サイズの選び方は こちら でご確認ください。

    その他のサイズ

    対応機種

    HV-F710-S / HV-F710-M / HV-F971-S / HV-F971-M /

    JANコード

    4975479405433

    本体質量
    (単位:g)

    -

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:-

    高さ:-

    奥行:-

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:-

    高さ:-

    奥行:-

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    サイズをご確認ください

    ●Sサイズ(本製品):対象ひざ下周径は 「27~32cm」 です。

    ●Mサイズ :対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。

    ●Lサイズ:対象ひざ下周径は 「38~45cm」 です。