【無料ラッピング(ピンク)】ひざ電気治療バンド HV-F971-S(専用パッド1枚) | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッピング(ピンク)】ひざ電気治療バンド HV-F971-S(専用パッド1枚)

  • ストアトップ
  • 【無料ラッピング(ピンク)】ひざ電気治療バンド HV-F971-S(専用パッド1枚)
    • 【無料ラッピング(ピンク)】ひざ電気治療バンド HV-F971-S(専用パッド1枚)
    • 【無料ラッピング(ピンク)】ひざ電気治療バンド HV-F971-S(専用パッド1枚)
    • 【無料ラッピング(ピンク)】ひざ電気治療バンド HV-F971-S(専用パッド1枚)
    • 【無料ラッピング(ピンク)】ひざ電気治療バンド HV-F971-S(専用パッド1枚)
    • 【無料ラッピング(ピンク)】ひざ電気治療バンド HV-F971-S(専用パッド1枚)
    • 【無料ラッピング(ピンク)】ひざ電気治療バンド HV-F971-S(専用パッド1枚)

    価格 ¥22,800(税別)

    【無料ラッピング(ピンク)】ひざ電気治療バンド HV-F971-S(専用パッド1枚)

    価格 ¥22,800(税別)

    個数

    在庫あり

    【無料ラッピング(ピンク)】

    ・ピンク色ギフトラッピングされた 【無料ラッピング(ピンク)】ひざ電気治療バンド HV-F971-S(専用パッド1枚)です。
    ・その他のギフトラッピング色は、以下からお選びください。

    その他のラッピングカラー

    対応機種

    HV-F971 / HV-F971-S /

    JANコード

    4975479405440

    本体質量
    (単位:g)

    約77g(パッド含む)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:72mm

    奥行:15.7mm

    横60×縦72×厚さ15.7mm(本体のみ)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:187mm

    高さ:111mm

    奥行:137mm

    電源

    AC100V,50-60Hz(充電用)

    付属品

    専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    (医療機器届出)番号

    230AABZX00094A01

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    「歩く」に前向きな毎日を

    痛まないひざ作りのための新しい運動習慣 



    スイープ波形で痛みを緩和


    低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。
    低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。
    高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。


    バンドを装着したまま歩く


    ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が
    起こりにくい波形を採用しています。また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。
    ※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。


    ワンタッチで簡単操作


    治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。
    心地よい刺激になるよう調整下さい。


     

    この商品のパーツ一覧

    専用充電器 HV-WCHAA

    ¥1,800(税別)

    在庫あり

    専用充電器 HV-WCHAA

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-S

    ¥3,500(税別)

    在庫あり

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-S

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-M

    ¥3,500(税別)

    在庫あり

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-M

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-L

    ¥3,500(税別)

    在庫あり

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-L