• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【2週間お試しサービス】ひざ電気治療バンド HV-F971-M

    • 【2週間お試しサービス】ひざ電気治療バンド HV-F971-M
    • 【2週間お試しサービス】ひざ電気治療バンド HV-F971-M
    • 【2週間お試しサービス】ひざ電気治療バンド HV-F971-M
    • 【2週間お試しサービス】ひざ電気治療バンド HV-F971-M

    ¥3,980(税込)

    【2週間お試しサービス】ひざ電気治療バンド HV-F971-M

    ¥3,980(税込)

    個数

     
    対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。

    本体質量
    (単位:g)

    約80g

    パッド含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:72mm

    奥行:15.7mm

    横60×縦72×厚さ15.7mm(本体のみ)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:187mm

    高さ:111mm

    奥行:137mm

    電源

    AC100V,50-60Hz(充電用)

    付属品

    専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    医療機器認証番号

    230AABZX00094A01

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象ひざ下周径/32~38cm

    商品仕様・スペック

    閉じる

    ご注意事項

    1.お試し機は原則、消毒とメンテナンスを施した上での再利用となります。

    2.お試し期間の延長は出来ません。

    3.お試し後、ご満足いただけない等お客様理由でのご返金は出来ません。

    4.お試し機の破損、紛失等の際には、通常価格27,480円(税込)をお支払いいただきます。

    レンタル規約はこちら

    商品特長

    「歩く」に前向きな毎日を

    スイープ波形で痛みを緩和

    低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。
    低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。
    高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。

    バンドを装着したまま歩く

    ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。
    また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。
    ※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。

    ワンタッチで簡単操作

    治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。
    心地よい刺激になるよう調整ください。

    商品動画・使い方動画