• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    ひざ電気治療バンド HV-F971-M(専用パッド1枚)Mサイズ

    パーツ消耗品はこちら
    • ひざ電気治療バンド HV-F971-M(専用パッド1枚)Mサイズ
    • ひざ電気治療バンド HV-F971-M(専用パッド1枚)Mサイズ
    • ひざ電気治療バンド HV-F971-M(専用パッド1枚)Mサイズ
    • ひざ電気治療バンド HV-F971-M(専用パッド1枚)Mサイズ

    ¥27,480(税込)

    ひざ電気治療バンド HV-F971-M(専用パッド1枚)Mサイズ

    ¥27,480(税込)

    個数

     
    お試しサービスはこちら
    対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。

    それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。
    ●Sサイズ:「27~32cm」
    ●Lサイズ:「38~45cm」

    サイズの選び方は こちら でご確認ください。

    ラッピングご希望の方は下記よりお選びください

    JANコード

    4975479405457

    本体質量
    (単位:g)

    約80g

    パッド含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:72mm

    奥行:15.7mm

    横60×縦72×厚さ15.7mm(本体のみ)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:187mm

    高さ:111mm

    奥行:137mm

    電源

    AC100V,50-60Hz(充電用)

    付属品

    専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    医療機器認証番号

    230AABZX00094A01

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象ひざ下周径/32~38cm

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    「歩く」に前向きな毎日を

    スイープ波形で痛みを緩和

    低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。
    低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。
    高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。

    バンドを装着したまま歩く

    ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。
    また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。
    ※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。

    対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。

    それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。
    ●Sサイズ:「27~32cm」
    ●Lサイズ:「38~45cm」

    サイズの選び方は こちら でご確認ください。


    ワンタッチで簡単操作

    治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。
    心地よい刺激になるよう調整ください。