低周波治療器 HV-F900-JE4 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

低周波治療器 HV-F900-JE4

    • 低周波治療器 HV-F900-JE4
    • 低周波治療器 HV-F900-JE4

    価格 ¥6,980(税別)

    低周波治療器 HV-F900-JE4

    価格 ¥6,980(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479405051

    本体質量
    (単位:g)

    155g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:199mm

    奥行:21mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:180mm

    高さ:267mm

    奥行:41mm

    電源

    単4形乾電池×2個

    付属品

    導子コードK、ロングライフパッド1組2枚入り(HV-LLPAD)、お試し電池、導子収納具、ソフトケース、取扱説明書

    (医療機器届出)番号

    21500BZZ00327A01

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧