• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    ひざ電気治療バンド HV-F710-S(専用パッド2枚)Sサイズ

    パーツ消耗品はこちら
    • ひざ電気治療バンド HV-F710-S(専用パッド2枚)Sサイズ
    • ひざ電気治療バンド HV-F710-S(専用パッド2枚)Sサイズ
    • ひざ電気治療バンド HV-F710-S(専用パッド2枚)Sサイズ
    • ひざ電気治療バンド HV-F710-S(専用パッド2枚)Sサイズ
    • ひざ電気治療バンド HV-F710-S(専用パッド2枚)Sサイズ
    • ひざ電気治療バンド HV-F710-S(専用パッド2枚)Sサイズ
     

    JANコード

    4975479405402

    本体質量
    (単位:g)

    約77g(パッド含む)

    外形寸法
    (単位:mm)

    縦72×横60×厚さ15.7mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:187mm

    高さ:111mm

    奥行:137mm

    電源

    AC100V,50-60Hz(充電用)

    付属品

    専用パッド(2枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    医療機器認証番号

    230AABZX00094000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象ひざ下周径/27~32cm

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長