ひざ電気治療バンド HV-F710-M(Mサイズ)+専用バンドLサイズ付 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

ひざ電気治療バンド HV-F710-M(Mサイズ)+専用バンドLサイズ付

  • ストアトップ
  • ひざ電気治療バンド HV-F710-M(Mサイズ)+専用バンドLサイズ付
    • ひざ電気治療バンド HV-F710-M(Mサイズ)+専用バンドLサイズ付
    • ひざ電気治療バンド HV-F710-M(Mサイズ)+専用バンドLサイズ付
    • ひざ電気治療バンド HV-F710-M(Mサイズ)+専用バンドLサイズ付
    • ひざ電気治療バンド HV-F710-M(Mサイズ)+専用バンドLサイズ付
    • ひざ電気治療バンド HV-F710-M(Mサイズ)+専用バンドLサイズ付
    • ひざ電気治療バンド HV-F710-M(Mサイズ)+専用バンドLサイズ付

    価格 ¥24,880(税別)

    ひざ電気治療バンド HV-F710-M(Mサイズ)+専用バンドLサイズ付

    価格 ¥24,880(税別)

    販売終了

    ・今なら付属バンドMサイズに加え、バンドLサイズがついてくるお得なセット商品です。
    ・本セットを購入すると3,500円お得です!
    ・パッドの寿命は、3日に1回利用した場合3か月です。
    ・対象ひざ下周径/(Mサイズ)32~38cm
    ・対象ひざ下周径/(Lサイズ)38~45cm

    JANコード

    4975479405396

    本体質量
    (単位:g)

    約80g(パッド含む)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:72mm

    奥行:15.7mm

    縦72×横60×厚さ15.5mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:187mm

    高さ:111mm

    奥行:137mm

    電源

    AC100V,50-60Hz(充電用)

    付属品

    専用パッド(2枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    (医療機器届出)番号

    230AABZX00094000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象ひざ下周径/(Mサイズ)32~38cm・(Lサイズ)38~45cm

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-L(Lサイズ) 付きセット商品
    ・今なら付属パッド(Mサイズ)に加えて交換用パッド(Lサイズ)が付いてくるお得なセット商品です。
    ・本セットを購入すると3,500円お得です!
    ・パッドの寿命は、3日に1回利用した場合3か月です。



    スイープ波形で痛みを緩和


    低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。
    低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。
    高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。


    バンドを装着したまま歩く


    ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。
    また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。
    ※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。


    ワンタッチで簡単操作


    治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。
    心地よい刺激になるよう調整ください。

     

    この商品のパーツ・関連商品

    ひざ電器治療バンド パッドホルダー HV-KNPAD-EHOLD

    専用充電器 HV-WCHAA

    ¥1,800(税別)

    在庫あり

    専用充電器 HV-WCHAA

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-S(Sサイズ)

    ¥3,500(税別)

    在庫あり

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-S(Sサイズ)

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-M(Mサイズ)

    ¥3,500(税別)

    在庫あり

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-M(Mサイズ)

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-L(Lサイズ)

    ¥3,500(税別)

    在庫あり

    ひざ電気治療バンド HV-KBAND-L(Lサイズ)

    ひざ電気治療バンドパッド HV-KNPAD

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    ひざ電気治療バンドパッド HV-KNPAD

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    ¥2,500(税別)

    在庫あり

    専用ACアダプタ HHP-AM01