【2年間長期保証】【限定】コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)+交換用コードレスパッド付き | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

【2年間長期保証】【限定】コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)+交換用コードレスパッド付き

  • NEW
  • おすすめ
  • ストアトップ
  • 【2年間長期保証】【限定】コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)+交換用コードレスパッド付き
    • 【2年間長期保証】【限定】コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)+交換用コードレスパッド付き
    • 【2年間長期保証】【限定】コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)+交換用コードレスパッド付き
    • 【2年間長期保証】【限定】コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)+交換用コードレスパッド付き
    • 【2年間長期保証】【限定】コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)+交換用コードレスパッド付き
    • 【2年間長期保証】【限定】コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)+交換用コードレスパッド付き
    • 【2年間長期保証】【限定】コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)+交換用コードレスパッド付き
    • 【2年間長期保証】【限定】コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)+交換用コードレスパッド付き
    • 【2年間長期保証】【限定】コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)+交換用コードレスパッド付き

    価格 ¥29,880(税別)

    【2年間長期保証】【限定】コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)+交換用コードレスパッド付き

    • NEW
    • おすすめ

    価格 ¥29,880(税別)

    個数

    在庫あり

    【長期修理保証(保証期間2年)について】
    ■2019年7月1日~2019年9月2日12:00に本商品をご購入いただいたお客様に限り保証期間を2年に延長できる「ヘルスケアストア長期保証カード」を商品に同梱してお届けします!!
    ※ヘルスケアストア長期保証カードと、お買い上げ日が確認できるお買い上げ明細書を大切に保管してください。

    【ヘルスケアストア長期保証カードについて】
     ・ヘルスケアストア長期保証カードは保証期間を延長するものです。
     ・上記以外の保証の条件、内容については製品の取扱説明書「保証規定」に準じます。
     ・ヘルスケアストア長期保証カードを紛失された場合の再発行はできません。

    ■長期保証に関するお問い合わせは、下記のオムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
     0120-30-6606 受付時間9:00~19:00(祝日を除く月~金)
    【期間限定】交換用コードレスパッド 付きセット商品
    ・今なら 付属パッドに加えて 交換用パッドが付いてくるお得なセット商品です。
    ・パッドの寿命は、3日に1回利用した場合3か月です。
    ・本セット商品でまとめて購入すると2,000円お得です!

    その他のカラー

    JANコード

    4975479405358

    本体質量
    (単位:g)

    42g(本体のみ) 約62g(パッド含む)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:72mm

    奥行:15.5mm

    横60×縦72×厚さ15.5mm(本体のみ)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:281mm

    高さ:126mm

    奥行:142mm

    電源

    AC100V,50-60Hz(充電用)

    付属品

    本体(2台)、パットM(2枚)、収納ケース、パットホルダー、専用充電器、専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    (医療機器届出)番号

    230AGBZX00089000

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    • 【期間限定】低周波治療器用 コードレスパッド HV-WPAD-LJP 付きセット商品

    ・今なら 付属パッドに加えて 交換用パッドが付いてくるお得なセット商品です。
    ・パッドの寿命は、3日に1回利用した場合3か月です。
    ・本セット商品でまとめて購入すると2,000円お得です!




    明日に疲れを残したくないすべてのアスリートへ


    ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です

     

    筋肉疲労に効く低周波モード搭載


    疲労の蓄積を防ぐには、血液の循環を良い状態に保つことが必要です。
    体に電気を流すことで、筋肉を縮めたり緩めたりすることができ、
    ポンプ作用が働き血液の流れを促進し、筋疲労回復を促します。


    プロアスリートが使うマイクロカレントモード搭載


    マイクロカレントは通常、刺激を感じることはない、ごく微弱な電流を使った治療です。
    スポーツの世界ではコンディショニングケアによく使われています。


    使用シーンを選ばないコードレス設計


    コードレスのため操作が煩わしくなく、貼りにくい場所でも簡単に使用できるので、クールダウン後や移動中など様々なシーンで活用することができます。
    持ち運びにも便利です。


    気になる部位を2箇所同時治療可能


    複数の箇所に疲労を感じたときは、2か所を同時に治療することができます。
    太ももやふくらはぎなど一度で両足同時にほぐします。


    専用アプリでカンタン操作


    専用アプリをダウンロードし、直感的に操作できます。
    1画面で2台同時にコントロール可能です。
    アプリ対応端末はこちら


     

    この商品のパーツ一覧