オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッピング(ブルー)】コードレス低周波治療器 HV-F601T

  • ストアトップ
  • 【無料ラッピング(ブルー)】コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • 【無料ラッピング(ブルー)】コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • 【無料ラッピング(ブルー)】コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • 【無料ラッピング(ブルー)】コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • 【無料ラッピング(ブルー)】コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • 【無料ラッピング(ブルー)】コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • 【無料ラッピング(ブルー)】コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • 【無料ラッピング(ブルー)】コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • 【無料ラッピング(ブルー)】コードレス低周波治療器 HV-F601T

    価格 ¥32,868(税込)

    【無料ラッピング(ブルー)】コードレス低周波治療器 HV-F601T

    価格 ¥32,868(税込)

    個数

    在庫あり

    <ご使用前に必ずご確認ください>

    本商品のご使用には、専用アプリのダウンロードが必要です。
    アプリに対応したスマートフォン端末一覧は こちら


    【無料ラッピング(ブルー)】

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479405358

    本体質量
    (単位:g)

    42g(本体のみ) 約62g(パッド含む)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:72mm

    奥行:15.5mm

    横60×縦72×厚さ15.5mm(本体のみ)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:281mm

    高さ:126mm

    奥行:142mm

    電源

    AC100V,50-60Hz(充電用)

    付属品

    本体(2台)、パットM(2枚)、収納ケース、パットホルダー、専用充電器、専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    (医療機器届出)番号

    230AGBZX00089000

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    筋肉労や痛みに合わせて選べるモード

    ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です


    低周波&マイクロカレント機能搭載

    低周波の刺激により、筋肉を収縮させポンプ作用を促し、血液の流れを促進することで痛みを緩和します。
    通常、刺激を感じることのない微弱な電流を使ったマイクロカレント機能も採用。
    低周波は腰専用モードなど9種類、マイクロカレントは1種類を備え、全10種類のモードから好みのものを選べます。

    大きなパッドで広範囲・2か所を同時治療可能

    大きなパッドは、下肢や腰など大きな筋肉に沿いやすい形状で広範囲をカバーします。
    2台入りなので、腰の痛みケアと合わせて、ハリを感じやすいおしりや背中、ももの裏など、複数の部位を同時治療することができます。

    シーンを選ばない、ポータビリティ

    コードレスだから操作の煩わしさがなく、貼りにくい部位でも簡単にケア。
    手軽に持ち運べるので、様々なシーンで活用できます。

    スマホで簡単、スマートケア

    専用のスマホアプリでモードの選択や時間・強さの調節ができます。

    アプリ対応端末はこちら

    ※正しい使い方はこちら

     

    この商品のパーツ・関連商品

    低周波治療器 専用パッドJO(関節用) HV-SPAD-JO
    コードレス低周波治療器 専用充電器 HV-F601T-CHAJP

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    ¥2,750(税込)

    在庫あり

    専用ACアダプタ HHP-AM01