• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    コードレス低周波治療器 HV-F601T

    パーツ消耗品はこちら
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T
     

    本商品のご使用には、専用アプリのダウンロードが必要です。

    アプリに対応したスマートフォン端末一覧は こちら

    ■領収書の発行について
    商品の発送5日後にお届けするメール「保証と領収書について」の本文に記載のURLより領収書のダウンロードが可能です。
    ※代金引換の領収書につきましては、荷物に貼り付けの送り状控えが正式な領収書となりますので大切に保管ください。

    JANコード

    4975479405358

    本体質量
    (単位:g)

    本体:約42gパッドM:約17.5g充電器:約100g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:72mm

    奥行:15.5mm

    横60×縦72×厚さ15.5mm(本体のみ)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:281mm

    高さ:126mm

    奥行:142mm

    電源

    AC100V,50-60Hz(充電用)

    付属品

    本体(2台)、パッドM(2枚)、収納ケース、パッドホルダー、専用充電器、専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    医療機器認証番号

    230AGBZX00089000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    筋肉労や痛みに合わせて選べるモード

    ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です

    低周波&マイクロカレント機能搭載

    低周波の刺激により、筋肉を収縮させポンプ作用を促し、血液の流れを促進することで痛みを緩和します。
    通常、刺激を感じることのない微弱な電流を使ったマイクロカレント機能も採用。
    低周波は腰専用モードなど9種類、マイクロカレントは1種類を備え、全10種類のモードから好みのものを選べます。

    大きなパッドで広範囲・2か所を同時治療可能

    大きなパッドは、下肢や腰など大きな筋肉に沿いやすい形状で広範囲をカバーします。
    2台入りなので、腰の痛みケアと合わせて、ハリを感じやすいおしりや背中、ももの裏など、複数の部位を同時治療することができます。

    シーンを選ばない、ポータビリティ

    コードレスだから操作の煩わしさがなく、貼りにくい部位でも簡単にケア。
    手軽に持ち運べるので、様々なシーンで活用できます。

    スマホで簡単、スマートケア

    専用のスマホアプリでモードの選択や時間・強さの調節ができます。

    アプリ対応端末はこちら

    ※正しい使い方はこちら