コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(青)+交換用コードレスパッド付き | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(青)+交換用コードレスパッド付き

  • NEW
  • おすすめ
  • ストアトップ
  • コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(青)+交換用コードレスパッド付き
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(青)+交換用コードレスパッド付き
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(青)+交換用コードレスパッド付き
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(青)+交換用コードレスパッド付き
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(青)+交換用コードレスパッド付き
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(青)+交換用コードレスパッド付き
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(青)+交換用コードレスパッド付き
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(青)+交換用コードレスパッド付き
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(青)+交換用コードレスパッド付き

    価格 ¥29,880(税別)

    コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(青)+交換用コードレスパッド付き

    • NEW
    • おすすめ

    価格 ¥29,880(税別)

    個数

    在庫あり

    【期間限定】交換用コードレスパッド 付きセット商品
    ・今なら 付属パッドに加えて 交換用パッドが付いてくるお得なセット商品です。
    ・パッドの寿命は、3日に1回利用した場合3か月です。
    ・本セット商品でまとめて購入すると1,100円お得です!

    3/2(月)9:59まで税込価格から1,100円OFF!!
    ※本ページ購入者のみクーポン利用が可能です

    コードレス低周波治療器 HV-F601T&ポーチ(白)はこちら

    その他の週末限定クーポン対象商品はこちら

    週末クーポンのご使用方法●

    対象商品をカートへ投入後、決済画面でクーポン情報より「お手持ちのクーポンを使う」から対象のクーポンを選択いただくことで割引となります。
    ※クーポン使用には会員登録が必要になります。
    ※クーポンコードは、マイページからもご確認いただけます。

    JANコード

    4975479405358

    本体質量
    (単位:g)

    42g(本体のみ) 約62g(パッド含む)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:72mm

    奥行:15.5mm

    横60×縦72×厚さ15.5mm(本体のみ)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:281mm

    高さ:126mm

    奥行:142mm

    電源

    AC100V,50-60Hz(充電用)

    付属品

    本体(2台)、パットM(2枚)、収納ケース、パットホルダー、専用充電器、専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    (医療機器届出)番号

    230AGBZX00089000

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    • 【期間限定】低周波治療器用 コードレスパッド HV-WPAD-LJP 付きセット商品

    ・今なら 付属パッドに加えて 交換用パッドが付いてくるお得なセット商品です。
    ・パッドの寿命は、3日に1回利用した場合3か月です。
    ・本セット商品でまとめて購入すると2,000円お得です!






    明日に疲れを残したくないすべてのアスリートへ


    ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です



    筋肉疲労に効く低周波モード搭載


    疲労の蓄積を防ぐには、血液の循環を良い状態に保つことが必要です。
    体に電気を流すことで、筋肉を縮めたり緩めたりすることができ、
    ポンプ作用が働き血液の流れを促進し、筋疲労回復を促します。


    プロアスリートが使うマイクロカレントモード搭載


    マイクロカレントは通常、刺激を感じることはない、ごく微弱な電流を使った治療です。
    スポーツの世界ではコンディショニングケアによく使われています。


    使用シーンを選ばないコードレス設計


    コードレスのため操作が煩わしくなく、貼りにくい場所でも簡単に使用できるので、クールダウン後や移動中など様々なシーンで活用することができます。
    持ち運びにも便利です。


    気になる部位を2箇所同時治療可能


    複数の箇所に疲労を感じたときは、2か所を同時に治療することができます。
    太ももやふくらはぎなど一度で両足同時にほぐします。


    専用アプリでカンタン操作


    専用アプリをダウンロードし、直感的に操作できます。
    1画面で2台同時にコントロール可能です。
    アプリ対応端末はこちら

     

    この商品のパーツ一覧