• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    電気治療器 HV-F5300

    パーツ消耗品はこちら
    • 電気治療器 HV-F5300
    • 電気治療器 HV-F5300
    • 電気治療器 HV-F5300
    • 電気治療器 HV-F5300
    • 電気治療器 HV-F5300
    • 電気治療器 HV-F5300
    • 電気治療器 HV-F5300
    • 電気治療器 HV-F5300

    ¥35,800(税込)

    電気治療器 HV-F5300

    ¥35,800(税込)

    個数

     

    JANコード

    4975479418129

    カラー

    シルバー

    本体質量
    (単位:g)

    約1200g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:195mm

    高さ:234mm

    奥行:210mm

    本体:約195(幅)×234(高さ)× 210(奥行き) mm

    付属品

    本体、患部集中パッド(1 組2 枚入り× 2)、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、パッドホルダー(2個)、かんたん操作ガイド、取扱説明書(品質保証書付き)

    医療機器認証番号

    303AABZX00073000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    多彩なコースで、あなたの症状に適した治療を

    こり治療の6つの部位×5つの治療モード
    こり治療の6つの部位×5つの治療モード
    「こり用マッサージ波形」を4枚の患部集中パッドで広範囲に流します。
    「こり用マッサージ波形」とは、こりの原因となる筋肉疲労や血行不良を改善するのに有効な波形を採用しています。     
    痛み治療の6つの部位×2つの治療モード
    痛み治療の6つの部位×2つの治療モード
    つらい神経痛・筋肉痛をやわらげます。
    「痛み用深部治療波形」を患部集中パッドにより幹部に集中させます。
    「痛み用深部治療波形」とは、痛みをやわらげるのに有効な波形を採用しています。  
    繰り返し使えてコストパフォーマンス◎
    繰り返し使えてコストパフォーマンス◎
    水洗い可能なので繰り返し使えます。(約300回)
    水洗いはご使用30回程度を1回の目安として10回ほどできます。
    ※水のかけすぎにご注意ください。

    低周波治療器の効果のしくみと簡単な操作方法

    血行を促進する
    血行を促進する
    低周波電流により筋肉が収縮弛緩し、筋肉のポンプ作用が働きます。
    弛緩したときには、血液が送り込まれ、次に収縮すると血液が送り出されます、 このはたらきがくりかえされると、血液の流れが良くなり、血行が促進されます。
       
    患部集中パッド
    患部集中パッド
    痛み治療の際は、パッドの中心部に電流が集中し、痛みのあるところに治療波形を集中させます。
    4枚のパッドを活かして広範囲の治療が可能です。
    簡単操作で低周波治療
    簡単操作で低周波治療
    治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート。
    パッドの貼り付ける位置も、画面に表示されるので、はじめてでも迷わずお使いいただけます。
    「治療開始ダイヤル」にて30段階で強さの調節が可能。

    内容物一覧と免責事項について

    内容物一覧
    内容物一覧
    1. 本体
    2. 導子コード:2本
    3. 専用ACアダプタ
    4. 患部集中パッド(1組2枚入り)×2
    5. パッドホルダー:2個
    6. 取扱説明書
    7. かんたん操作ガイド
    免責事項について
    免責事項について
    ご使用の際は、必ず純正品粘着パッドをご使用ください。

    純正品以外を使用された場合の、不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。