• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    電気治療器 HV-F5001

    パーツ消耗品はこちら
    • 電気治療器 HV-F5001
    • 電気治療器 HV-F5001
    • 電気治療器 HV-F5001
    • 電気治療器 HV-F5001
     

    JANコード

    4975479405280

    本体質量
    (単位:g)

    1,200g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:178mm

    高さ:212mm

    奥行:209mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:250mm

    高さ:236mm

    奥行:205mm

    付属品

    患部集中パッド(HV-KSPAD)×4組(青丸パッド4枚+通常パッド4枚)、専用ACアダプタ ※本体底に装着済み、パッドホルダ×2個、取扱説明書、かんたん操作ガイド

    医療機器認証番号

    220AGBZX00026000

    医療機器分類

    管理医療機器

    注意事項

    純正品(オムロン電気治療器用患部集中パッド:HV-KSPAD)以外の粘着パッドを使用しないでください。・安全上の問題につながる恐れがあります。・機器に不具合が生じる可能性があります。・純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねます。ので、ご了承ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    4枚のパッドと症状に応じた専用波形で効率的に治療。
    「こり」と「痛み」を1台で治療。


    こり治療:こり用マッサージ波形が4枚パッドで広範囲をもみほぐします

    こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な1~1200Hzの「こり用マッサージ波形」を採用。
    4枚のパッドで治療波形を広く効率的に流すことで、筋肉の収縮・弛緩を促し血液の流れを改善します。


    痛み治療:痛み用深部治療波形を、つらい患部に集中させます

    「患部集中パッド」を使用することで、患部の痛みに治療波形を集中させることができます。

    免責事項について

    純正品(オムロン電気治療器用患部集中パッド:HV-KSPAD)以外の粘着パッドを使用しないでください。
    ・安全上の問題につながる恐れがあります。
    ・機器に不具合が生じる可能性があります。
    ・純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。