オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F321-W ホワイト

  • ストアトップ
  • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F321-W ホワイト
    • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F321-W ホワイト
    • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F321-W ホワイト
    • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F321-W ホワイト
    • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F321-W ホワイト

    価格 ¥16,880(税込)

    【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F321-W ホワイト

    価格 ¥16,880(税込)

    個数

    在庫あり

    【無料ラッピング(ブルー)】

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479417993

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    190g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:103mm

    高さ:103mm

    奥行:29mm

    縦103×横103×厚さ29mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:166mm

    高さ:210mm

    奥行:80mm

    付属品

    ・温熱導子コード×1本・粘着パッド(1組2枚入り)・温熱導子収納具×1個・専用ACアダプタ(充電用×1個)・収納ケース×1個・取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    10W(ヒーター部7W含む)

    医療機器認証番号

    227AGBZX00121A01

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    温熱と低周波で、血行を促進し、心地よく患部を刺激
    充電式で、場所を選ばず使える

    温熱でじんわり温めて、低周波でコリや痛みを緩和。
    「温治療」と「低周波」の2つの治療コース

    患部を約30秒間温めてから、約60秒間低周波による刺激することで、 コリや痛みを心地よくほぐします(「温治療コース」)。 温めることで、血行を促進し、コリの緩和や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。
    定期的な体のケアには、30分間低周波でじっくり治療する、「低周波コース」が最適です。

    場所を選ばず使える充電式

    充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、 お使いいただく場所を選びません。

    全身のコリや痛みに対応する、選べる多彩なモード

    治療箇所は、肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6か所。「部位選択モード」と、 「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」から、最適な治療を選べます。

    お好みの強さを選べる、20段階の強さ調節

    低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、 お好みの強さを選んで治療できます。

     

    この商品のパーツ・関連商品

    低周波治療器 パッド HV-PAD-3

    ¥2,200(税込)

    在庫あり

    低周波治療器 パッド HV-PAD-3

    低周波治療器 導子コード HV-DOUSI-CGY

    ¥3,850(税込)

    在庫あり

    低周波治療器 導子コード HV-DOUSI-CGY

    低周波治療器 専用ACアダプタ HHP-AM11

    ¥2,750(税込)

    在庫あり

    低周波治療器 専用ACアダプタ HHP-AM11