オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F313

  • ストアトップ
  • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F313
    • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F313
    • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F313
    • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F313
    • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F313
    • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F313
    • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F313
    • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F313
    • 【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F313

    価格 ¥18,879(税込)

    【無料ラッピング(ブルー)】温熱低周波治療器 HV-F313

    価格 ¥18,879(税込)

    個数

    在庫あり

    【無料ラッピング(ブルー)】

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479418020

    本体質量
    (単位:g)

    220g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:71mm

    高さ:165mm

    奥行:30.5mm

    縦165×横71×厚さ30.5mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:166mm

    高さ:210mm

    奥行:80mm

    付属品

    ・温熱導子コード×1本・粘着パッド(1組2枚入り)・温熱導子収納具×1個・専用ACアダプタ(充電用×1個)・収納ケース×1個・取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    10W(ヒータ部7W含む)

    (医療機器届出)番号

    227AGBZX00120A01

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    ひどいコリや痛みの緩和に、じっくり温め、じっくり低周波治療

    選べる3つの治療コース。
    ひどいコリや痛みには「温治療Pro」コースでじっくり温熱、じっくり低周波治療。

    ひどいコリや痛みに、15分間じっくり温めてから、低周波で15分間刺激する「温治療Proコース」を搭載。
    温熱と低周波で交互に治療し、患部を心地よく刺激する「温治療コース」、30分間低周波で治療し、 定期的な体のケアに最適な「低周波治療コース」の3つの治療コースから、お好みの治療コースを選んでいただけます。

    痛みを伴う部位の治療に、「深部モード」

    たたく・おす・もむの3つのもみ方モード、肩・腕・腰・あし・足裏・関節の6つの部位コードに加え、1200Hzの高い周波数で、 痛みを伴う部位を治療する「深部モード」を搭載。強い痛みを伴う関節や腰、肩などにお悩みの方におすすめです。

    場所を選ばず使える充電式

    充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、お使いいただく場所を選びません。

    お好みの強さを選べる、20段階の強さ調節

    低周波の刺激は、20段階で調節可能。 やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。

     

    この商品のパーツ・関連商品

    低周波治療器 パッド HV-PAD-3

    ¥2,200(税込)

    在庫あり

    低周波治療器 パッド HV-PAD-3

    低周波治療器 導子コード HV-DOUSI-CGY

    ¥3,850(税込)

    在庫あり

    低周波治療器 導子コード HV-DOUSI-CGY

    低周波治療器 専用ACアダプタ HHP-AM11

    ¥2,750(税込)

    在庫あり

    低周波治療器 専用ACアダプタ HHP-AM11