• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    温熱低周波治療器 HV-F311

    パーツ消耗品はこちら
    • 温熱低周波治療器 HV-F311
    • 温熱低周波治療器 HV-F311
    • 温熱低周波治療器 HV-F311
    • 温熱低周波治療器 HV-F311
    • 温熱低周波治療器 HV-F311
    • 温熱低周波治療器 HV-F311
    • 温熱低周波治療器 HV-F311
    • 温熱低周波治療器 HV-F311
     

    JANコード

    4975479405204

    本体質量
    (単位:g)

    220g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:71mm

    高さ:165mm

    奥行:31mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:166mm

    高さ:210mm

    奥行:80mm

    付属品

    温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    10W(ヒータ部7W含む)

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長