• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    低周波治療器 HV-F310 ホットエレパルス プロ

    パーツ消耗品はこちら
    • 低周波治療器 HV-F310 ホットエレパルス プロ
    • 低周波治療器 HV-F310 ホットエレパルス プロ
     

    JANコード

    4975479507182

    本体質量
    (単位:g)

    300g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:180mm

    高さ:118mm

    奥行:45mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:205mm

    高さ:222mm

    奥行:73mm

    電源

    単4形乾電池×2個/ACアダプタ

    付属品

    温熱導子コード、粘着パッド1組2枚(HV-PAD-2)、温熱導子収納具、お試し用乾電池、専用ACアダプタ、取扱説明書

    医療機器認証番号

    21400BZZ00440000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長