• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    低周波治療器 HV-F306

    パーツ消耗品はこちら
    • 低周波治療器 HV-F306
    • 低周波治療器 HV-F306
     

    JANコード

    4975479437496

    本体質量
    (単位:g)

    195g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:130mm

    高さ:127mm

    奥行:25mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:212mm

    高さ:163mm

    奥行:60mm

    電源

    単4形乾電池×2個/ACアダプタ

    付属品

    粘着パッド1組2枚入(HV-PAD-2)、単4形乾電池2本(お試し用乾電池)、温熱導子収納具1個、ハードケース1個、取扱説明書1部、温熱導子1本、専用ACアダプタ1個

    医療機器認証番号

    20900BZZ00528000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品