• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F230-JAZ3

    HV_F230_JAZ3_GIFTBW

    パーツ消耗品はこちら
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F230-JAZ3
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F230-JAZ3
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F230-JAZ3
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F230-JAZ3

    ¥10,800(税込)

    【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F230-JAZ3

    ¥10,800(税込)

    個数

     

    JANコード

    4975479418310

    本体質量
    (単位:g)

    約155g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:50mm

    高さ:210mm

    奥行:27mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池2個

    付属品

    導子コード、ロングライフパッド、パッドホルダー、お試し用電池(単4形アルカリ電池2本)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)

    医療機器認証番号

    306AHBZX00029000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    豊富な治療モード

    血行を促進する
    血行を促進する
    低周波電流により筋肉が収縮弛緩し、筋肉のポンプ作用が働きます。
    弛緩したときには血液が送り込まれ、次に収縮すると血液が送り出されます。
    この働きが繰り返されると血液の流れが良くなり、血行が促進されます。     
    12種類の治療モード
    12種類の治療モード
    12種類の治療モード×20段階の強さが選べ、お好みの調整が可能です。
    部位別:選んだ部位に効果的なプログラム
    もみ方別:選んだもみ方のような感覚の刺激
    じっくり:低い周波数でこりをほぐす
    すっきり:高い周波数で痛みをやわらげる  
    オプションを治療モードに組み合わせて自分好みに選択できる
    オプションを治療モードに組み合わせて自分好みに選択できる
    こりや痛みの症状に合わせて治療範囲や刺激感を設定できます。
    ワイド:2枚のパッドで同時に治療します。
    ポイント:2枚のパッドで片方ずつ交互に治療します。
    チェンジ:2枚のパッドの刺激のバランスを変更します。
    リピート:ボタンを押した時点での刺激パターンを繰り返します。

    使いやすさへのこだわり

    リモコンのように迷わず直感的に操作ができる
    リモコンのように迷わず直感的に操作ができる
    上から下へ順番に押せるボタン配置のため、操作が簡単です。
    直観的に操作・選択しやすい設計で、迷わずスムーズに操作ができます。
    見やすい画面サイズ
    見やすい画面サイズ
    37mm×40mmの大きな画面に時間、強さ、選択中の刺激感が表示されます。
    機器を一目見るだけでどんな治療をしているのかが分かります。
    手に収まり持ちやすく使いやすい
    手に収まり持ちやすく使いやすい
    充実した機能を搭載しながら、幅50mm、高さ210mm、厚さ27mmという持ちやすいサイズです。
    持ちやすさと収納のしやすさを両立しています。

    内容物について

    繰り返し使えてコストパフォーマンス◎
    繰り返し使えてコストパフォーマンス◎
    水洗い可能なので繰り返し使えます。(約300回)
    水洗いはご使用30回程度を1回の目安として10回ほどできます。
    ※水のかけすぎにご注意ください。
    内容物一覧
    内容物一覧
    1.本体
    2.単 4 形アルカリ乾電池2個(お試し用)
    3.導子コード HV-CODE-BW(白)
    4.ロングライフパッド(1組2枚入り)HV-LLPAD-GY(グレー)
    販売名:ロングライフパッド HV-LLPAD
    製造販売元:積水化成品工業株式会社
    製造販売届出番号08B2X10006000007
    5.パッドホルダー HV-LLPAD-EHOLD
    免責事項について
    免責事項について
    ご使用の際は、必ず純正品粘着パッドをご使用ください。
    純正品以外を使用された場合の、不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。