• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    低周波治療器 HV-F141

    HV_F141

    パーツ消耗品はこちら
    • 低周波治療器 HV-F141
    • 低周波治療器 HV-F141
     

    JANコード

    4975479405303

    本体質量
    (単位:g)

    120g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:154mm

    奥行:20mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:180mm

    高さ:223mm

    奥行:41mm

    医療機器認証番号

    21300BZZ00456A02

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長