• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F128 エレパルス

    HV_F128_GIFTBW

    パーツ消耗品はこちら
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F128 エレパルス
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F128 エレパルス
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F128 エレパルス
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F128 エレパルス
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F128 エレパルス
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F128 エレパルス
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F128 エレパルス
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F128 エレパルス

    ¥8,778(税込)

    【無料ラッピング(ブラウン)】低周波治療器 HV-F128 エレパルス

    ¥8,778(税込)

    個数

     

    JANコード

    4975479507144

    本体質量
    (単位:g)

    155g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:199mm

    奥行:21mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:180mm

    高さ:267mm

    奥行:41mm

    電源

    単4形乾電池×2個

    付属品

    導子コ―ドKタイプ1本、ロングライフパット1組2枚入り(HV-LLPAD)、お試し用乾電池(単4形乾電池2本)、導子収納具、ソフトケ―ス、取扱説明書(品質保証書付き)

    医療機器認証番号

    21300BZZ00456000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    本格的な治療内容が充実。
    多彩な治療プログラムの低周波治療器。
    12の自動コースと、5つのこだわりモード搭載

    もみ方や部位を選べる12の自動コース

    12種類の自動コースを搭載。症状、部位、もみ方の各コースの中から選ぶだけで、それぞれに最適な治療をおこないます。
    ●じっくりコース
     コリ専用です。新開発の連続長時間プログラムにより、コリをじっくり効果的にほぐします。
    ●すっきりコース
     痛み専用です。1200Hzで、腰や関節などの急な痛みを効果的にやわらげます。
     ※高い周波数(1200Hz)の刺激は、筋肉や神経などの痛みをよりすばやくやわらげる効果があるといわれています。
    ●部位コース(6コース)
     選んだ部位に効果的なプログラムで治療します。
    ●もみ方コース(4コース)
     症状やお好みに合わせて、もみ方を選び、治療します。

    こりや痛みに合わせた5つのこだわりモード

    コリや痛みにあわせて、お好みの刺激感に調節できます。
    赤もしくは白い導子コードプラグ側を重点的に治療します。
    ●ハイパーモード
     治療中の強さがゆるやかにあがりしっかりほぐします。
    ●ソフトモード
     ぴりぴり感が少ないソフトな刺激で気持ちよくほぐします。
    ●くり返しモード
     お好みの刺激をくり返します。
    ●ポイント&ワイドモード
     肩コリなど集中的にもみほぐすポイントモード。
     腰などの広い部分をしっかりもみほぐすワイドモード。
    ●バランス調節(赤&白)
     赤もしくは白い導子コードプラグ側を重点的に治療します。
     ※5つのこだわりモードは、組み合わせても使用できます。

    くり返し使える、ロングライフパッド(はがしやすい、つまみ付き)

    寿命が長くなりました(当社従来比約10倍)
    粘着面が汚れて貼り付きにくくなったら、水洗いで粘着力を回復させることができます。
    水洗いはご使用30回程度に1回を目安として、10回程度行えます。
    ※パッドは消耗部品です。粘着面がいたんだときは、別売ロングライフパッドをご購入ください。
    ※パッドの寿命は、水洗いの頻度や肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。